Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ANCOTECH
Bewehrungsboxen
COMAX
Typ L - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
Bewehrungsboxen
COMAX
Typ L - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pos. L16-12/15-15
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Typ
TYP
Art. Nr.
ARTNR
Pos
POS
Gewicht
G [kg/m]
Masse p
P [mm]
Stahl ø
S [mm]
Teilung e
E [mm]
Masse a
A [mm]
Masse b
B [mm]
Masse lb
LB [mm]
Masse z
Z [mm]
Boxlänge
L [mm]
Ebene der Geometrie
LOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
L
Pos. L11-10/15-15
L112
5.65
110
10
150
80
150
440
0
1250
400
L
Pos. L11-10/20-15
L113
7.18
110
10
200
80
150
500
0
1250
400
L
Pos. L14-10/15-15
L142
6.63
140
10
150
110
150
500
0
1250
400
L
Pos. L14-10/20-15
L143
7.98
140
10
200
110
150
500
0
1250
400
L
Pos. L14-12/15-15
L146
8.81
140
12
150
110
150
600
0
1250
400
L
Pos. L14-12/20-15
L147
11.19
140
12
200
110
150
600
0
1250
400
L
Pos. L16-10/15-15
L162
6.72
160
10
150
130
150
500
0
1250
400
L
Pos. L16-10/20-15
L163
8.21
160
10
200
130
150
500
0
1250
400
L
Pos. L16-12/15-15
L166
10.40
160
12
150
130
150
600
0
1250
400
L
Pos. L16-12/20-15
L167
11.35
160
12
200
130
150
600
0
1250
400
L
Pos. L16-12/15-20
L169
10.56
160
12
150
130
200
600
0
1250
400
L
Pos. L16-12/15-25
L168
11.36
160
12
150
130
250
600
0
1250
400
L
Pos. L19-10/15-15
L192
7.77
190
10
150
160
150
500
0
1250
400
L
Pos. L19-10/20-15
L193
9.38
190
10
200
160
150
500
0
1250
400
L
Pos. L19-10/15-25
L194
8.32
190
10
150
160
250
500
0
1250
400
L
Pos. L19-12/15-15
L196
11.68
190
12
150
160
150
600
0
1250
400
L
Pos. L19-12/20-15
L197
12.67
190
12
200
160
150
600
0
1250
400
Komprimierte Darstellung anzeigen (19 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ANCOTECH
- Typ L
Kurztext
COMAX - Bewehrungsanschlüsse
Letzte Änderung
08.05.2025 05:52:54
Einheit
Schlagworte
Bewehrungsanschlüsse
Bewehrungsboxen
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_REINFORCEMENT_ELEMENTS Bewehrungselemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-25_10_27_11 23-25 10 27 11 Reinforcement Components
OmniClass
23-13 31 21 11 23-13 31 21 11 - Reinforcement Components
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_StructConnections
Uniclass2015
20_96_71 20 96 71 - Reinforcement